|
|
|
A9C15906
iCDSC - Voorrangschakelaars - 1 Fase - 240V AC - 4 kanalen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Product name
|
Acti 9 CDS
|
Product or component type
|
Lastverlagende contactor
|
Device short name
|
CDSc
|
Aantal kanalen
|
4
|
Besturings- en controletype
|
Cascade
|
Poles description
|
1P
|
Complementair
Instelling
|
40
10
90
30
5
45
75
15
50
20
25
60
|
Maximale energieverbuik in VA
|
4 VA
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC - 15...10 % bij 50/60 Hz
|
Nominale stroom
|
15 A voor niet-voorkeurcircuit
Aanpasbaar van 5 tot 90 A voor voorkeurscircuit
|
Lokale signalering
|
Lastverlagende indicatie: 4 LEDs (geel)
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
Paneelmontage
Op wand gemonteerd
|
Aantal modules van 9 mm
|
16
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² flexibel
Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² stijf
Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…35 mm² flexibel
Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…50 mm² stijf
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Height
|
77 mm
|
Width
|
144 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Net weight
|
0,6 kg
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Tightening torque
|
Niet-voorkeurcircuit: 2 N.m
Voorkeurscircuit: 3,5 N.m
|
Wire stripping length
|
12 mm
13 mm
|
Omgeving
Standards
|
NF C 61-750
EN 50081-2
EN 50081-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
574,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,68 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels
|
contractuele waarborg
|
|