|
|
|
A9C15920
iACTp - Overspanningsbeveiliging - 220-240V AC - iCT hulpelementen
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti9
|
Product or component type
|
Hulpelement overspanningsbeveiliging (2 circuits)
|
Device short name
|
iACTp
|
Spanning stuurkring
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Complementair
Hold-in stroomverbruik in VA
|
3 VA
|
Mounting mode
|
Vast, links van de CT
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Colour
|
Wit
|
Overvoltage category
|
III
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
[Ui] rated insulation voltage
|
440 V
|
Standards
|
IEC/EN 61095
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5…2,5 mm² stijf
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5…2,5 mm² flexibel met kopring
Stuurkring: gele clips
|
Wire stripping length
|
9 mm
|
Tightening torque
|
0,8 N.m
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti9 Acti9 iCT
|
Market segment
|
Klein commercieel
Residentieel
|
Compatibility code
|
IACTp
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
64 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
23 cm
|
Package 2 Weight
|
770 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7,417 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels
|
contractuele waarborg
|
|