|
|
|
A9C15924
iACT24 - Controle- en hulpelement - Voor iCT-impulsrelais
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti9
|
Product or component type
|
Controle- en indicatie-element
|
Device short name
|
iACT24
|
Samenstelling signaleringscontacten
|
1 NO
|
Spanning op signalisatiecircuit
|
24 V DC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
|
Spanning stuurkring
|
230 V AC 50/60 Hz onderhouden >= 200 ms
24 V DC dalende flank
24 V DC stijgende flank
|
Control type
|
Afstandsbediening
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC bij 50/60 Hz
|
Complementair
Mounting mode
|
Vast, links van de CT
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Onderzijde: JA
Bovenzijde: NEE
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
68 mm
|
Colour
|
Wit
|
Overvoltage category
|
III
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
[Ui] rated insulation voltage
|
440 V
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
10 ms
|
Gedraging onderspanning
|
Geen opening indien verlies van 24 V DC
|
Standards
|
IEC 60947-1 bijlage S
|
Quality labels
|
CE
|
Elektrische duurzaamheid
|
250000 cycles conform aan IEC 60947-5-1
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
Hulpvoeding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel
Hulpvoeding: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
Stuurkring: veerklem Ti24 2 kabel(s) 0,25…0,75 mm² flexibel
Stuurkring: veerklem Ti24 1 kabel(s) 0,5…1,5 mm² flexibel
|
Wire stripping length
|
Stuurkring: 10 mm for onderzijde connection
Hulpvoeding: 10 mm for onderzijde connection
Stuurkring: 10 mm for bovenzijde connection
|
Tightening torque
|
Stuurkring: 1 N.m onderzijde
Hulpvoeding: 1 N.m onderzijde
|
Compatibiliteit product
|
ICT 230/240 V 50 Hz
Met PLC
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Market segment
|
Residentieel
Klein commercieel
|
Compatibility code
|
IACT24
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60439-1
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60947-5-1
|
Relatieve vochtigheid
|
93 % bij 40 °C conform aan IEC 60068-2
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
84,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
108
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,546 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|