|
|
|
A9C23715
iCT - Magneetschakelaar - Met handbediening - 1 NO+1NC In=16A Uc=230V AC (50Hz)
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Product name
|
Acti9 iCT
|
Product or component type
|
Contactor
|
Device short name
|
iCT
|
Device application
|
Motor-verwarming-verlichting
|
Zuilen
|
2P
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Samenstelling poolcontact
|
1 normaal open + 1 normaal gesloten
|
Network type
|
AC
|
Control type
|
Afstands- en handbediening
|
Spanning stuurkring
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Complementair
Network frequency
|
50 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V AC 50 Hz
|
Max. vermogen
|
1,2 W bij 250 V AC
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Type controlesignaal
|
Onderhouden
|
Schakelfrequentie
|
100 schakeloperaties/dag
|
Local signalling
|
Werkingsindicatielampje
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
2,7 VA
|
Inschakelvermogen VA
|
9,2 VA
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cycles IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1…4 mm² flexibel
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…6 mm² stijf
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…2,5 mm² stijf
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…2,5 mm² flexibel
|
Tightening torque
|
Stuurkring: 0,8 N.m
Vermogenskring: 0,8 N.m
|
Compatibiliteit product
|
IACTs
|
Compatibility code
|
ICT
|
Market segment
|
Klein commercieel
Residentieel
|
Omgeving
Standards
|
IEC/EN 61095
|
Geluidsniveau
|
30 dB
|
Warmteverspreiding
|
0,9 W
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Tropicalisation
|
2 conform aan EN 60947-4-1
2 conform aan EN 61095
2 conform aan IEC 1095
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
118,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
9,4 cm
|
Package 2 Length
|
23,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,49 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
18,367 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|