|
|
|
A9C32836
iETL - Uitbreidingselement voor iTL/iTLI - 1NO/NC+1NO In=32A Uc=230V AC/110V DC
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Product or component type
|
Uitbreiding voor pulsrelais
|
Device short name
|
iETL iTL 32
|
Relaistoepassing
|
Afstandsbediening
|
Poles description
|
1P
|
Samenstelling poolcontact
|
1 NO
|
In toegekende stroomsterkte
|
32 A
|
Network type
|
AC
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Control type
|
Omschakelen
Afstandsbediening
|
Type controlesignaal
|
Impuls
|
Schakelfrequentie
|
5 schakelingen/minuut
|
Impulsduur
|
50 ms
|
Type afstandsbediening
|
Verlichte drukknop 3 mA
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Spanning stuurkring
|
230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Voeding inschakelstroom
|
19 VA
|
Mounting mode
|
Vast, rechts van de TL
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
60 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
84 mm
|
Colour
|
Wit
|
Electrical durability
|
AC-21: 50000 cycles
AC-22: 20000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen - <= 10 mm²
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTL
|
Compatibiliteit product
|
ITL 32A
|
Omgeving
Standards
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Geluidsniveau
|
60 dB
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Pollution degree
|
3
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
120 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,021 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9,683 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|