In toegekende stroomsterkte
|
40 A
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Breaking capacity code
|
N
|
Breaking capacity
|
20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
500 V AC
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
Afstandsbediening door puls
AAN/UIT-toets
Afstandsbediening door houdbevel
|
Type controlesignaal
|
Impuls
Onderhouden zeer lage spanning
Onderhouden
|
Local signalling
|
Rode LED: fout
Groene LED: apparaat AAN
Knipperende LED: apparaat oververhit
Knipperende LED: apparaat geactiveerd
Knipperende LED: apparaat gereed
|
Spanning stuurkring
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 V AC bij 50/60 Hz
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
9
|
Height
|
84 mm
|
Width
|
81 mm
|
Depth
|
77 mm
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
50000 cycles
|
Electrical durability
|
AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
|
Voorziening voor vergrendeling met hangslot
|
Vergrendelbaar met hangslot
|
Locking options description
|
Hangslot in uit-stand
|
Earth-leakage protection
|
Apart blok
|
Compatibiliteit product
|
Met PLC
|