Schneider-Electric Rexel
 
A9C65340 foto- rexel-netherland
A9C65340
Reflex iC60H - Installatieautomaat 3P - 40A - C-Karakteristiek - TI24-Interface
EAN Code: 
3606480455148
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Device application Controle
Distributie
Range Acti 9
Product name Reflex iC60
Device short name Reflex iC60H
Product or component type Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Poles description 3P
Number of protected poles 3
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code C
Complementair
In toegekende stroomsterkte 40 A
Network frequency 50/60 Hz
Breaking capacity code H
Breaking capacity 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC
Contact position indicator Ja
Control type Afstandsbediening door puls
Omschakelen
Afstandsbediening door houdbevel
AAN/UIT-toets
Type controlesignaal Onderhouden
Impuls
Onderhouden zeer lage spanning
Local signalling Knipperende LED: apparaat gereed
Knipperende LED: apparaat geactiveerd
Groene LED: apparaat AAN
Knipperende LED: apparaat oververhit
Rode LED: fout
Spanning stuurkring 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
Us nominale voedingsspanning 230 V AC at 50/60 Hz
Mounting mode Vast
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 11
Height 84 mm
Width 99 mm
Depth 77 mm
Colour Wit
Mechanical durability 50000 cycles
Electrical durability AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Voorziening voor vergrendeling met hangslot Vergrendelbaar met hangslot
Locking options description Hangslot in uit-stand
Earth-leakage protection Apart blok
Compatibiliteit product Met PLC
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree 3
Tropicalisation 2
Relative humidity 93 % bij 40 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 747 g
Hoogte verpakking 1 9 cm
Breedte verpakking 1 11,2 cm
Lengte verpakking 1 16,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 14
Gewicht verpakking 2 10,945 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
contractuele waarborg
Garantie 18 months