Schneider-Electric Rexel
 
A9D56616 foto- rexel-netherland
A9D56616
iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 16A/30mA - B-Karakteristiek - Type A
EAN Code: 
3606480472718
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Acti 9
Productnaam Acti 9 iDPN Vigi
Type product of component Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Modelnaam apparaat IDPN N Vigi
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Aantal beveiligde polen 1
Neutrale positie Links
In toegekende stroomsterkte 16 A
Netwerktype AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Curvecode B
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Uitschakelvermogen 6000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Geschiktheid voor isolatie Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Netwerkfrequentie 50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 220...240 V AC 50 Hz
Magnetische uitschakellimiet 3...5 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
Ics dienst onderbrekingsvermogen 6000 A 100 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Begrenzingsklasse 3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
Ui toegekende isolatiespanning 400 V AC 50 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 4 kV
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN, UIT, uitschakelingsfout
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Compatibiliteit combinatierail verdeelblok Boven- of onderkant: JA
Stap van 9 mm 4
Hoogte 85 mm
Breedte 36 mm
Diepte 73 mm
Netto gewicht 125 g
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles
Beschrijving vergrendelingsopties Vergrendelingsapparaat
Aansluitingen - aansluitklemmen Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…16 mm² stijf
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte 15 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aanspanmoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Ingebouwd
Omgeving
Normen EN/IEC 61009-2-1
Productcertificaten VDE
KEMA
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3
Overspanningscategorie III conform aan IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months