|
|
|
A9E18039
iBP - Druknop - Enkelvoudig - 1 NC - Grijs - Signaallamp (Rood, 12-48V AC/DC)
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Product name
|
Acti 9 iPB
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Device short name
|
iPB
|
Standards
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Complementair
Type en samenstelling contacten
|
1 NC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
20 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V AC
|
Besturingstype
|
1 drukknop grijs
|
Lokale signalering
|
LED-indicator rood, levensduur 100000 h van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
|
Spanning op signalisatiecircuit
|
AC: 12...48 V 50/60 Hz
DC: 12...48 V
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven: Clario
Boven: Librio
Boven: ProDis
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
82 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
71,5 mm
|
Colour
|
Wit
|
Electrical durability
|
AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² stijf
Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² flexibel
Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² flexibel met kopring
Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² stijf
Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel
Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
9 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Omgeving
Tropicalisation
|
2
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
46,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
23,000 cm
|
Package 2 Weight
|
598,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,952 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels
|
contractuele waarborg
|
|