|
|
|
A9E18070
iCM - 2-keuzeschakelaar - 1 omschakelaar - Ie=20A/Ue=250V AC
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti9
|
Product name
|
Acti 9 iSSW
|
Product or component type
|
Omschakelaar
|
Device short name
|
iSSW
|
Device application
|
Besturing elektronisch circuit
|
Poles description
|
1P
|
Type en samenstelling contacten
|
1 C/O
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Standards
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Complementair
Ie nominale operationele stroom
|
20 A
|
Besturingstype
|
Omschakelen 2 posities
|
Markering
|
0 - 1
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
82 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
75 mm
|
Colour
|
Wit
|
Electrical durability
|
AC-22: 30000 cycles cos Phi = 0.8
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Trapsgewijze tunnelaansluitklem (onder) 2 kabel(s) 0,5…2,5 mm² flexibel
Trapsgewijze tunnelaansluitklem (onder) 2 kabel(s) 0,5…2,5 mm² stijf zonder kabeluiteinde
|
Wire stripping length
|
9 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Tropicalisation
|
2
|
Pollution degree
|
3
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
23,3 cm
|
Package 2 Weight
|
583 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,735 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|