Device application
|
Distributie
|
Range
|
Acti 9
|
Product name
|
Acti 9 iC60
|
Product or component type
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Device short name
|
IC60N
|
Poles description
|
1P
|
Number of protected poles
|
1
|
[In] rated current
|
25 A
|
Network type
|
DC
AC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
B
|
Breaking capacity
|
6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
10 kA Icu bij 60...72 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bij 12...60 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
36 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
Utilisation category
|
A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan EN 60898-1
Ja conform aan EN 60947-2
Ja conform aan IEC 60898-1
Ja conform aan IEC 60947-2
|
Standards
|
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
IEC 60947-2
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
4 x In +/- 20 %
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
27 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conform aan EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conform aan IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
Limitation class
|
3 conform aan EN 60898-1
3 conform aan IEC 60898-1
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
Uitschakelindicator
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: JA
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
78,5 mm
|
Net weight
|
0,215 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² stijf
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…16 mm² flexibel
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
2 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|