Schneider-Electric Rexel
 
A9F85110 foto- rexel-netherland
A9F85110
iC60H - Installatieautomaat 1P - In=10A - D-Karakteristiek
EAN Code: 
3606480083228
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Device application Distributie
Range Acti 9
Product name Acti 9 iC60
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device short name IC60H
Poles description 1P
Number of protected poles 1
In toegekende stroomsterkte 10 A
Network type DC
AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code D
Breaking capacity 10000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
15 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
42 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
30 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bij 60...72 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 12...60 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
Utilisation category A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
Suitability for isolation Ja conform aan EN 60898-1
Ja conform aan EN 60947-2
Ja conform aan IEC 60898-1
Ja conform aan IEC 60947-2
Standards EN 60947-2
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60898-1
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 12 x In +/- 20 %
Ics dienst onderbrekingsvermogen 21 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % conform aan EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % conform aan IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V DC
20 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Limitation class 3 conform aan EN 60898-1
3 conform aan IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling Uitschakelindicator
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Boven- of onderkant: JA
Aantal modules van 9 mm 2
Hoogte 85 mm
Width 18 mm
Depth 78,5 mm
Net weight 0,215 kg
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² stijf
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…16 mm² flexibel
Wire stripping length 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Tightening torque 2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Zonder
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP20 conform aan EN 60529
Pollution degree 3 conform aan EN 60947-2
3 conform aan IEC 60947-2
Overvoltage category IV
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 0...2000 m
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 110 g
Hoogte verpakking 1 1,8 cm
Breedte verpakking 1 7,8 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 1,388 kg
Hoogte verpakking 2 10 cm
Breedte verpakking 2 8 cm
Lengte verpakking 2 23 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 132
Gewicht verpakking 3 15,755 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months