Network frequency
|
50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
3 x In +/- 20 %
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
12,5 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 180...250 V DC
20 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 180...250 V DC
|
Limitation class
|
3 conform aan EN 60898-1
3 conform aan IEC 60898-1
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
Uitschakelindicator
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: JA
|
Aantal modules van 9 mm
|
8
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
72 mm
|
Depth
|
78,5 mm
|
Net weight
|
0,5 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² stijf
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…16 mm² flexibel
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
2 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Apart blok
|