|
|
|
A9F94163
iC60L - Installatieautomaat 1P - In=63A - C-Karakteristiek
|
|
|
Hoofd
Device application
|
Distributie
|
Range
|
Acti 9
|
Product name
|
Acti 9 iC60
|
Product or component type
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Device short name
|
iC60L
|
Poles description
|
1P
|
Number of protected poles
|
1
|
[In] rated current
|
63 A
|
Network type
|
DC
AC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
C
|
Breaking capacity
|
15 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
30 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
70 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 60...72 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bij 12...60 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
|
Utilisation category
|
A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan EN 60947-2
Ja conform aan IEC 60947-2
|
Standards
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
8 x In +/- 20 %
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
7,5 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 72 V DC
25 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V DC
25 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
Uitschakelindicator
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: JA
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
78,5 mm
|
Net weight
|
0,215 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…35 mm² stijf
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² flexibel
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
IP20 conform aan EN 60529
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN 60947-2
3 conform aan IEC 60947-2
|
Overvoltage category
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
1,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
133 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,2 cm
|
Package 2 Width
|
9,7 cm
|
Package 2 Length
|
22,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,656 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
132
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
18,156 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|