Schneider-Electric Rexel
 
A9L16293 foto- rexel-netherland
A9L16293
iQuick PRD 40r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 3P - In=15kA - Type 2
EAN Code: 
3606480387050
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Product name Acti 9 iQuick PRD
Product or component type Overspanningsafleider met plugbare cartridge
Device short name IQuick PRD40r
Device application Distributie
Poles description 3P
Signalering op afstand Met
Samenstelling signaleringscontacten 1 SD (1 C/O)
Type overspanningsbegrenzer Elektrisch verdeelnetwerk
Aardingssysteem TN-C
IT 230
Complementair
Klasse overspanningsbegrenzer Type 2
Technologie overspanningsbegrenzer MOV
Ue toegekende bedrijfspanning 230/400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Gewone modus: 20 kA (L/PE)
Differentieelmodus: 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Gewone modus: 40 kA L/PE
Uc max cont werk spann Gewone modus: 350 V L/PE
Maximum [Up] voltage protection level Gewone modus <2 kV type 2 L/PE
Type scheidingseenheid Geïntegreerde stroomonderbreker - Icu 20 kA
[Isccr] short-circuit current rating 20 kA
Spanning op signalisatiecircuit 2 A/250 V AC 50/60 Hz
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 12,7
Height 94 mm
Width 113,6 mm
Depth 75,9 mm
Net weight 0,69 kg
Colour White (RAL 9003)
Responstijd <= 25 ns
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklem (boven) 2,5…35 mm²
Tunnelaansluitklem (onder) 2,5…25 mm²
Aanspanmoment 2,5 N.m
Omgeving
Standards EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Product certifications CE
Quality labels KEMA-KEUR
NF
IP beschermingsgraad Op voorvlak: IP40 conform aan IEC 60529
Ingebouwd: IP20 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK05 conform aan IEC 62262
Relative humidity 5…90 %
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 748 g
Hoogte verpakking 1 9 cm
Breedte verpakking 1 10 cm
Lengte verpakking 1 15 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 9,42 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels
contractuele waarborg
Garantie 18 months