Schneider-Electric Rexel
 
A9N18385 foto- rexel-netherland
A9N18385
C120N - Installatieautomaat 2P - In=125A - D-Karakteristiek
EAN Code EAN Code: 
3606480379567
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product C120
Range Acti 9
Product name C120
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device short name C120N
Device application Distributie
Poles description 2P
Number of protected poles 2
Neutral position Links
[In] rated current 125 A bij 30 °C
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code D
Breaking capacity 10000 A Icn bij 230...400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
6 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij <= 250 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Suitability for isolation Ja conform aan IEC 60947-2
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230...400 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 10...14 x In
Ics dienst onderbrekingsvermogen 7500 A 75 % conform aan EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
Limitation class 3 conform aan EN/IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conform aan EN/IEC 60947-2
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility NEE
Aantal modules van 9 mm 6
Height 81 mm
Width 54 mm
Depth 73 mm
Net weight 0,41 kg
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 5000 cycles conform aan IEC 60947-2
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen1…50 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen1,5…35 mm² flexibel
Wire stripping length 15 mm
Tightening torque 3,5 N.m
Earth-leakage protection Apart blok
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60898-1
Product certifications EAC
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-2
Overvoltage category IV
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 388,0 g
Hoogte verpakking 1 5,5 cm
Breedte verpakking 1 6,8 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 36
Gewicht verpakking 2 14,892 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 6
Gewicht verpakking 3 2,398 kg
Hoogte verpakking 3 8,6 cm
Breedte verpakking 3 9,6 cm
Lengte verpakking 3 33,4 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months