|
|
|
A9N18402
C120H - Installatieautomaat 1P - In=80A - B-Karakteristiek
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
C120
|
Range
|
Acti 9
|
Product name
|
C120
|
Product or component type
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Device short name
|
C120H
|
Device application
|
Distributie
|
Poles description
|
1P
|
Number of protected poles
|
1
|
[In] rated current
|
80 A bij 30 °C
|
Network type
|
AC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
B
|
Breaking capacity
|
30 kA Icu bij 130 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 12 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 125 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bij <= 144 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
15000 A Icn bij 230...400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
4,5 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz IT conform aan EN/IEC 60947-2
30 kA Icu bij 12 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan IEC 60947-2
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
|
Magnetic tripping limit
|
3...5 x In
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
15 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
2,25 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % conform aan EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
15 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
20 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
15 kA 50 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
|
Limitation class
|
3 conform aan EN/IEC 60947-2
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
JA
|
Aantal modules van 9 mm
|
3
|
Height
|
81 mm
|
Depth
|
73 mm
|
Width
|
27 mm
|
Net weight
|
0,205 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
5000 cycles conform aan IEC 60947-2
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen1…50 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen1,5…35 mm² flexibel
|
Wire stripping length
|
15 mm
|
Tightening torque
|
3,5 N.m
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Product certifications
|
EAC
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60947-2
|
Overvoltage category
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
193,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,6 cm
|
Package 2 Length
|
33,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,382 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
14,779 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|