|
|
|
A9N18589
Vigi C120 - Aardlekelement 4P - 1000mA - Selectief - Type A
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Add-on aardlekschakelaars
|
Device short name
|
Vigi C120
|
Poles description
|
4P
|
[In] rated current
|
125 A
|
Network type
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
1000 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Selectief
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Complementair
Locatie eenheid in systeem
|
Vertrekker
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Elektrische aansluiting op MCB
|
Met schroeven
|
Aantal modules van 9 mm
|
10
|
Height
|
95 mm
|
Width
|
198 mm
|
Depth
|
73 mm
|
Net weight
|
0,58 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Connections - terminals
|
Tunnelaansluitklemmen1…35 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen1…50 mm² stijf
|
Wire stripping length
|
15 mm
|
Tightening torque
|
3,5 N.m
|
Omgeving
Standards
|
EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60947-2
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
25,0 cm
|
Package 1 Weight
|
686,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,975 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|