Schneider-Electric Rexel
 
A9N26899 foto- rexel-netherland
A9N26899
IOF+SD24 - Dubbel contact - 24V DC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code: 
3606480465376
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Clario
Librio
Prodis
Type product of component OC en fout contact met PLC interface
Modelnaam apparaat OF+SD 24
Samenstelling signaleringscontacten 1 NO + 1 NC
In toegekende stroomsterkte 2…100 mA: 24 V DC +/- 20 %
Stap van 9 mm 1
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 RCCB-ID
Connectoren Ti24
Acti 9 - C60H-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 C40
Acti 9 ID C40
Acti 9 C120
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti 9 IDc
Acti 9 C120NA-DC
Acti 9 DPN
Acti 9 iDPN
Acti 9 ITG40
Acti 9 SW60-DC
Acti 9 C60NA-DC
Ui toegekende isolatiespanning 500 V conform aan IEC 60664-1
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60664-1
Lokale signalering Mechanische indicator
Installatiewijze Vast
Montagesteun DIN-rail
Hoogte 85,5 mm
Breedte 9 mm
Diepte 73,5 mm
Netto gewicht 28 g
Kleur Wit
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles conform aan IEC 60947-5-4
Aansluitingen - aansluitklemmen Veerklem Ti24 (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5…1,5 mm² - stijf
Veerklem Ti24 (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5…1,5 mm² - flexibel
Draadstriplengte 10 mm
Omgeving
Normen IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
Kwaliteitslabels CE
Pollutiegraad 2 conform aan IEC 60664-1
Overspanningscategorie III
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60947-5-1
Relatieve vochtigheid 93 % bij 40 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 35 g
Gewicht verpakking 2 481 g
Gewicht verpakking 3 4,864 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months