|
|
|
A9N26929
OF+SD/OF - Dubbel contact - 24-130V DC/24-415V AC - Acti9 - Hulpelem.
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Dubbel OC of fout contact
|
Device short name
|
OF en OF of OF en SD
|
Samenstelling signaleringscontacten
|
2 C/O
|
In toegekende stroomsterkte
|
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
|
Aantal modules van 9 mm
|
1
|
Complementair
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
NEE
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
9 mm
|
Depth
|
73,5 mm
|
Net weight
|
38 g
|
Colour
|
Wit
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemaansluitklem (boven- en onderkant) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel
Schroefklemaansluitklem (boven- en onderkant) 1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - stijf
Schroefklemaansluitklem (boven- en onderkant) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
9 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Product certifications
|
ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
609 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,94 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|