|
|
|
A9N61506
C60H-DC - Installatieautomaat 1P - In=6A/Ue=250V DC - C-Karakteristiek
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti9
|
Product name
|
Acti 9 - C60H-DC
|
Product or component type
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Device short name
|
C60H-DC
|
Device application
|
Distributie
|
Poles description
|
1P
|
Number of protected poles
|
1
|
[In] rated current
|
6 A bij 25 °C
|
Network type
|
DC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
C
|
Breaking capacity
|
10 kA Icu bij 220 V DC conform aan EN 60947-2
10 kA Icu bij 220 V DC conform aan IEC 60947-2
6 kA Icu bij 250 V DC conform aan EN 60947-2
6 kA Icu bij 250 V DC conform aan IEC 60947-2
20 kA Icu bij 110 V DC conform aan EN 60947-2
20 kA Icu bij 110 V DC conform aan IEC 60947-2
|
Utilisation category
|
A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan IEC 60947-2
Ja conform aan EN 60947-2
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V DC
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
15 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 220 V DC
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V DC conform aan IEC 60947-2
500 V DC conform aan EN 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: standaard
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Net weight
|
0,128 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
3000 cycles L/R = 2 ms
|
Voorziening voor vergrendeling met hangslot
|
Vergrendelbaar met hangslot
|
Locking options description
|
In positie U
|
Tightening torque
|
Vermogenskring: 2,5 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|
Omgeving
Standards
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN 60947-2
3 conform aan IEC 60947-2
|
Overvoltage category
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-2
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
112,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
2,9 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
20,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,38 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,11 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|