Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
500 V DC
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
15 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 440 V DC
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V DC conform aan IEC 60947-2
500 V DC conform aan EN 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Boven- of onderkant: standaard
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Net weight
|
0,256 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
3000 cycles L/R = 2 ms
|
Voorziening voor vergrendeling met hangslot
|
Vergrendelbaar met hangslot
|
Locking options description
|
In positie U
|
Tightening torque
|
Vermogenskring: 2,5 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|