|
|
|
A9R31240
iID - Aardlekschakelaar 2P - In=40A - 30mA - Type SI
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product name
|
Acti 9 iID
|
Product or component type
|
Aardlekschakelaar
|
Device short name
|
iID
|
Poles description
|
2P
|
Neutral position
|
Links
|
[In] rated current
|
40 A
|
Network type
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A-SI
|
Complementair
Locatie eenheid in systeem
|
Vertrekker
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
10 kA
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Height
|
91 mm
|
Width
|
36 mm
|
Depth
|
73,5 mm
|
Net weight
|
0,21 kg
|
Colour
|
Wit
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
AC-1: 15000 cycles
|
Locking options description
|
Vergrendelingsapparaat
|
Connections - terminals
|
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…35 mm² stijf
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
Enkelvoudige klem
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 61008-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Pollution degree
|
3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan EN/IEC 61008-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,600 cm
|
Package 1 Weight
|
232,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,133 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|