|
|
|
A9S60132
iSW - Lastscheider 1P - In=32A - Ue=250V AC
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti9
|
Product name
|
Acti 9 iSW
|
Product or component type
|
Lastscheider
|
Device short name
|
iSW
|
Device application
|
Controle
|
Poles description
|
1P
|
Utilisation category
|
AC-22A
|
Suitability for isolation
|
Ja
|
Complementair
Ie toegekende bedrijfstroom
|
32 A bij 250 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] rated insulation voltage
|
250 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60669-2-4
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Mounting mode
|
Vast
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
77 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
70 mm
|
Colour
|
Grijs
|
Mechanical durability
|
300000 cycles
|
Electrical durability
|
30000 cycles
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
9 mm
|
Tightening torque
|
1,2 N.m
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60669-2-4
|
IP beschermingsgraad
|
IP4
|
Pollution degree
|
2
|
Tropicalisation
|
2
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
51,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
671,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,456 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|