Schneider-Electric Rexel
 
A9S60292 foto- rexel-netherland
A9S60292
iSW - Lastscheider 2P - In=125A - Ue=415V AC
EAN Code: 
3606480088889
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti 9 iSW
Product or component type Lastscheider
Device short name ISW
Device application Controle
Isolatie
Poles description 2P
Utilisation category AC-22A conform aan EN 60947-3
AC-22A conform aan IEC 60947-3
Suitability for isolation Ja conform aan EN 60947-3
Ja conform aan IEC 60947-3
Complementair
Ie toegekende bedrijfstroom 125 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 415 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conform aan EN 60947-3
6 kV conform aan IEC 60947-3
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Contact position indicator Ja
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Standaard
Aantal modules van 9 mm 4
Height 77 mm
Width 36 mm
Depth 70 mm
Colour Wit
Mechanical durability 50000 cycles
Electrical durability 2500 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen - <= 50 mm² - stijf
Tunnelaansluitklemmen - <= 35 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklemmen - <= 35 mm² - flexibel met kopring
Draadstriplengte 9 mm
Tightening torque 3,5 N.m
Omgeving
Standards IEC 60947-3
IP beschermingsgraad IP4
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-3
Tropicalisation 2
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -20…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 156 g
Hoogte verpakking 1 3,6 cm
Breedte verpakking 1 7,5 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months