|
|
|
A9V35263
Vigi iC60 - Aardlekelement 2P - In=63A - 300mA - Type A-SI
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product or component type
|
Add-on aardlekschakelaars
|
Device short name
|
Vigi iC60
|
Poles description
|
2P
|
[In] rated current
|
63 A
|
Aardlekgevoeligheid
|
300 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Selectief
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A-SI
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-1
230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
|
Standards
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Complementair
Locatie eenheid in systeem
|
Vertrekker
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan IEC 60947-2
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Compatibiliteit product
|
Enkelvoudige klem
|
Local signalling
|
Uitschakelindicator
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Elektrische aansluiting op MCB
|
Met schroeven
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Onderzijde: JA
|
Height
|
91 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Depth
|
73,5 mm
|
Net weight
|
0,165 kg
|
Connections - terminals
|
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…35 mm² stijf zonder kabeluiteinde
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…25 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…25 mm² flexibel met kabeluiteinde
|
Wire stripping length
|
14 mm for onderzijde connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m onderzijde
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60947-2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan IEC 61009-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
161,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,88 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|