|
|
|
A9XELC10
Acti9 PowerTag Link C+ - Cloud-connected communicatiemodule
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering FEB 16, 2024
|
|
Einde van Standaard Service APR 01, 2024
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti 9
|
Product name
|
Acti9 Powertag Link
|
Product or component type
|
Slimme communicatiemodule
|
Device short name
|
Powertag Link C
|
Type toepassing
|
Basisenergiemeting
Belasting alarm
|
Maximum aantal geconnecteerde producten
|
Tot 20 draadloze apparaten
|
Us nominale voedingsspanning
|
110...230 V AC + 15 %
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…28,8 V
|
Compatibiliteit product
|
Draadloze energiesensor
|
Naam software
|
Cloud
|
Communicatiedienst
|
Ethernet
|
Supportmedium transmissie
|
Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
Webdiensten
|
Smartphone-app
|
Complementair
Type bescherming
|
Overspanning bij 1 kV voor ETHERNET
Overspanning bij 0,5 kV voor hulpvoeding
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
10 ms
|
Reset
|
Resetten van fabrieksinstellingen op voorkant
|
Inschakelstroom
|
3 A
|
Montagepositie
|
Horizontaal/verticaal op DIN-rail
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Location of connection
|
Stroomopwaarts
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
RJ45 connector qty: 1 for ETHERNET, afzonderlijk besteld
Plug-in connector qty: 1 for toevoercircuit
|
Capaciteit klemaansluiting
|
0,2...1,5 mm², stijf voor toevoercircuit
0,2...1,5 mm², flexibel voor toevoercircuit
0,2...1,5 mm², flexibel met kopring voor toevoercircuit
|
Wire stripping length
|
Toevoercircuit: 7 mm
|
Overvoltage category
|
III
|
Stappen van 9 mm
|
6 nuttig
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
54 mm
|
Depth
|
62 mm
|
Net weight
|
133 g
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 PowerTag
Compact PowerTag
|
Configuratie webservices
|
Bluetooth
|
Opdrachtinterface
|
MySchneider Electrician eSetup
|
Naam software
|
EcoStruxure Facility Expert voor MKB
|
Compatibility code
|
Acti9 Powertag Link C
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
IP40 (modulaire behuizing)
|
Pollution degree
|
2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Bestand tegen elektrostatische ontlading (luchtontlading), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Bestand tegen elektrostatische ontlading (contactontlading), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Voeding: bestand tegen snelle overgang (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Communicatiebus: bestand tegen snelle overgang (5...100 kHz), 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Geleid EMC (0,15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie (continu), 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie (puls), 100 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Uitgestraalde eliminatie (30...1000 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Uitgevoerde overbrenging (0,15...30 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-2
|
Milieu-eigenschappen
|
Corrosief 3C2 conform aan IEC 60721-3-3
Zoutnevel 2 conform aan IEC 60068-2-52
|
Trillingsweerstand
|
1 gn, amplitude = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycli conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Vuurbestendigheid
|
Andere onderdelen: 650 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2
Op aansluitklemmen: 960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-2
|
Relative humidity
|
93 % bij 40 °C
|
Bedrijfshoogte
|
0...2000 m in werking
0...3000 m opslag
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Normen
|
NL 300-328
EN 301-489-1
EN 301-489-17
EN/IEC 60950-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
8,400 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
168,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,480 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|