|
|
|
A9XMZA08
Acti9 Smartlink SI B - Slimme communicatiemodule - BAR uitvoering
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 04, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Productreeks
|
Acti 9
|
Product name
|
Acti 9 Smartlink
|
Product or component type
|
Slimme communicatiemodule
|
Device short name
|
Smartlink SI B Ethernet
|
Type toepassing
|
Basis en energiemeting E
Verbeterde belastingsmonitoring E, U, I, P, Pf
Belasting alarm
Belastingsregeling
Automaat status monitoring
|
Maximum aantal geconnecteerde producten
|
Up to 7 wired devices
Tot 20 draadloze apparaten
|
Groep kanalen
|
1 groep van 7 digitale kanalen
1 groep van 1 analoog kanaal
|
Maximale netstroom
|
1,5 A
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC +/- 20 %
|
Compatibiliteit product
|
Analoge input
Digitale input en output
Puls output meter
Draadloze energiesensor
|
Communicatiedienst
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Webserver
|
Webserver
|
BMS regelaar verenigbaar
Geintegreerde web pagina
|
Supportmedium transmissie
|
Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
Webdiensten
|
Web pagina
|
Complementair
Toepassingsspecifieke I/O
|
Impulsconverter
Totaliserende impulstellers
|
Type bescherming
|
Beveiliging tegen kortsluiting voor analoge input
Tegen omgekeerde polariteit voor hulpvoeding
Tegen omgekeerde polariteit voor invoer
Overspanning bij 33 V DC voor digitale output
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
10 ms
|
Reset
|
Resetten van fabrieksinstellingen op voorkant
|
In-/uitgangstype
|
2 ingangen per analoog kanaal
2 inputs + 1 output per digitaal kanaal
|
Ingangstype
|
Stroom voor analoge input, 4...20 mA
Spanning voor analoge input, 0...10 V DC
Current sink voor digitale input, 24 V DC +/- 20 % bij 2,5 mA
|
Maximum continu stroom
|
0,005 A voor digitale input
|
Absolute nauwkeurigheidsfout
|
+/- 1% van ware grootte voor analoge input 12 bits
|
Elektronische filtertijd
|
2 ms for digitale input van status 0 tot status 1
2 ms for analoge input van status 0 tot status 1
|
Outputtype
|
Logische stroombron: 24 V - DC - 100 mA
|
Maximale spanningsval
|
<1 V bij status 1 digitale output
|
Inschakelstroom
|
0,5 A voor digitale output
3 A voor voeding
|
Lokale signalering
|
Communicatie: 1 LED (geel)
NS (Netwerkstatus): 1 LED (groen, oranje en rood)
Communicatie (LK/ACT 10/100): 1 LED (groen en geel)
Status: 1 LED (groen, oranje en rood)
|
Montagepositie
|
Horizontaal en verticaal op DIN-rail
|
Colour
|
Wit (RAL 9003)
|
Location of connection
|
Voorkant
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Veerklem Ti24 qty: 7 for digitale ingang/uitgang, afzonderlijk besteld
RJ45 connector qty: 1 for ETHERNET, afzonderlijk besteld
Plug-in connector qty: 1 for toevoercircuit
Plug-in connector qty: 1 for communicatiebus
Plug-in connector qty: 1 for analoge input
|
Capaciteit klemaansluiting
|
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel met kabeluiteinde voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel zonder kabeluiteinde voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijf met kabeluiteinde voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijf zonder kabeluiteinde voor communicatiebus
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijf met kabeluiteinde voor analoge input
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijf zonder kabeluiteinde voor analoge input
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel met kabeluiteinde voor analoge input
2 x 0,25...2 x 1,5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel zonder kabeluiteinde voor analoge input
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², flexibel met kabeluiteinde voor controle
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², flexibel zonder kabeluiteinde voor controle
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², stijf met kabeluiteinde voor controle
1 x 0,5...1 x 1,5 mm², stijf zonder kabeluiteinde voor controle
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flexibel met kabeluiteinde voor toevoercircuit
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flexibel zonder kabeluiteinde voor toevoercircuit
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², stijf met kabeluiteinde voor toevoercircuit
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², stijf zonder kabeluiteinde voor toevoercircuit
|
Wire stripping length
|
Controle: 10 mm
Toevoercircuit: 7 mm
Analoge input: 7 mm
Communicatiebus: 7 mm
|
Type communicatienetwerk
|
RS485 Modbus RTU master SUB-D 9 9,6...19,2 kbaud
Ethernet Modbus TCP/IP server RJ45 10/100 Mbit/s
|
Stappen van 9 mm
|
0 nuttig
|
Height
|
22,5 mm
|
Width
|
359 mm
|
Depth
|
42 mm
|
Net weight
|
180 g
|
Meegeleverde apparatuur
|
Set van 1 connector
Set van 1 busconnector
Set van 1 voedingconnector
Set van 2 vergrendelingsclips
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 iTL hulp
Multi 9 C60
Linergy Linergy FM
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACT24
Acti 9 iATL24
PowerLogic Puls output meter
PowerLogic Modbus meter
Acti 9 PowerTag draadloze energiesensor
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 Acti 9 iCT hulp
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 I-NA
Acti 9 Acti9 ITG40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Ti24 connector
|
Opdrachtinterface
|
ECOREACH
Web pagina
|
Compatibility code
|
Acti 9 Smartlink IP
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Bestand tegen elektrostatische ontlading (luchtontlading), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Bestand tegen elektrostatische ontlading (contactontlading), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Voeding: bestand tegen snelle overgang (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Invoer/uitvoer: bestand tegen snelle overgang, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Communicatiebus: bestand tegen snelle overgang, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Geleid EMC (0,15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie, 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Uitgestraalde eliminatie (30...1000 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Uitgevoerde overbrenging (0,15...30 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-2
|
Milieu-eigenschappen
|
Corrosief 3C2 conform aan IEC 60721-3-3
Zoutnevel 2 conform aan IEC 60068-2-52
|
Trillingsweerstand
|
1 gn, amplitude = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycli conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Vuurbestendigheid
|
Andere onderdelen: 650 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-10
Op aansluitklemmen: 960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-10
|
Tropicalisation
|
2
|
Relative humidity
|
93 % bij 40 °C
|
Bedrijfshoogte
|
0...2000 m
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
36,700 cm
|
Package 1 Weight
|
304,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,215 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|