|
|
|
A9XPE210
Acti9 - Eindstukken Kamrail - 2P - Set van 10
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti9
|
Product name
|
LINERGY FH
|
Product or component type
|
Zijplaatje combinatierail
|
Categorie toebehoren
|
Isolatietoebehoren
|
Poles description
|
2P
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Colour
|
Geel
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9
Multi 9 Multi 9 C60 C60H combinatierail
Multi 9 Multi 9 C60 C60L combinatierail
Multi 9 Multi 9 C60 C60N combinatierail
Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL combinatierail
|
Geschikt voor kam-rail
|
Snijdbaar
|
Geschikt voor kam-rail distributietype
|
2 L
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
937,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|