Schneider-Electric Rexel
 
A9XPH112 foto- rexel-netherland
A9XPH112
Acti9 - Kamrail - 1P - 18mm Pitch - 12 mod - Boven/Onder - 100A
EAN Code: 
3606480485008
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product or component type Combinatierail
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Lines description 1L
Length in 18 mm modules 12
Complementair
Aantal kanalen 12 manieren 1 L
Poles configuration for 1 way 1 x 1P
Aansluitingssteek 18 mm
Type connector Tand
Afstand tussen wegen 18 mm
Markering L
Isolatie Geïsoleerd
Product presentatie Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstroom 100 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning 415 V AC
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC conform aan IEC 61439-2
Mounting mode Horizontaal
Montagezone Top or bottom op tunnelaansluitklemmen
Top or bottom op double terminal
Aantal modules van 9 mm 24
Width 220 mm
Colour Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 iK60
Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60
Omgeving
Standards IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Vuurbestendigheid 960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-7-1
IP beschermingsgraad IP20 with end-pieces and tooth covers
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 40 g
Hoogte verpakking 1 6 cm
Breedte verpakking 1 8,7 cm
Lengte verpakking 1 24,8 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 568 g
Hoogte verpakking 2 6 cm
Breedte verpakking 2 8,7 cm
Lengte verpakking 2 24,8 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 160
Gewicht verpakking 3 9,575 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months