Hoofd
Range of product
|
Modicon ABE7
|
Product or component type
|
Passieve discrete I/O subbasis
|
Type subbasis
|
Miniatuur subbasis
|
Us nominale voedingsspanning
|
19...30 V conform aan IEC 61131-2
|
Aantal kanalen
|
16
|
Aantal aansluitpunten per kanaal
|
2
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemmen, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) vast
Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) vast
|
Complementair
Kabel voedingsspanning
|
DC
|
Aantal horizontale rijen
|
2
|
Status LED
|
1 led per kanaal (groen) status kanaal
1 LED (groen) stroom AAN
|
Distributie polariteit
|
0 V or 24 V
|
Kortsluitbeveiliging
|
2 A interne zekering, 5 x 20 mm, snel doorbranden (PLC einde)
|
Bevestigingsmethode
|
Met clips (35 mm symmetrische DIN-rail)
Met schroeven (massieve plaat metbevestigingskit)
|
Maximale netstroom
|
1,8 A
|
Stroom per kanaal
|
0,5 A
|
Maximale stroom per uitgang gemeenschappelijk
|
1,8 A
|
Spanningsval zekering voeding
|
0,3 V
|
[Ui] rated insulation voltage
|
2000 V
|
Installatiecategorie
|
II conform aan IEC 60664-1
|
Aanspanmoment
|
0,6 N.m met vlak Ø 3,5 mm schroevendraaier
|
Net weight
|
0,205 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
GL
DNV
CSA
UL
EAC
|
IP beschermingsgraad
|
IP2x conform aan IEC 60529
|
Weerstand tegen gloeidraad
|
750 °C, uitschakeltijd <30 s conform aan IEC 60695-2-11
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
2 gn (f= 10…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV (contact) level 3 conform aan IEC 61000-4-2
8 kV (lucht) level 3 conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen uitgestraalde velden
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conform aan IEC 61000-4-3 level 3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-5…60 °C conform aan IEC 61131-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…80 °C conform aan IEC 61131-2
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 60664-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Package 1 Weight
|
191 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,597 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|