|
|
|
ADV23004TH1
Groepenkast 3 groepen ADV23004TH1
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering SEP 30, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Enclosure type
|
Distributiebehuizing
|
Range of product
|
Advanced
|
Configuratie behuizing
|
Basis
|
Complementair
Aantal fasen in netwerk
|
1 fase
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Totaal aantal groepen
|
3
|
Aantal directe groepen
|
0
|
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
|
3
|
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken
|
6 voor 3 modulaire apparaten
|
Beveiligingstype
|
RCCB 2P 40 A 30 mA
|
Additional included device
|
8 V Beltransformator
|
Materiaal behuizing
|
Kunststof
|
Height
|
220 mm
|
Width
|
220 mm
|
Depth
|
100 mm
|
Type frontplaat
|
Voorpanelen
|
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Colour
|
Zwart
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
|
|