|
|
|
ADVG22224FTH1
Groepenkast 4 groepen ADVG22224FTH1
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 07, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Enclosure type
|
Distributiebehuizing
|
Range of product
|
Advanced
|
Configuratie behuizing
|
Basis
|
Complementair
Aantal fasen in netwerk
|
1 fase
|
Aantal horizontale rijen
|
2
|
Totaal aantal groepen
|
4
|
Aantal directe groepen
|
0
|
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
|
4
|
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken
|
4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten
16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten
|
Beveiligingstype
|
RCCB 2P 40 A 30 mA
|
Kookgroep
|
Fornhuisgroep 2P + 2N
|
Additional included device
|
8 V Beltransformator
|
Materiaal behuizing
|
Kunststof
|
Height
|
380 mm
|
Width
|
220 mm
|
Depth
|
80 mm
|
Type frontplaat
|
Voorpanelen
|
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Montagesteun
|
2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
|
Colour
|
Zwart
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|