Terug
Leer meer over ADVG44434FTH3 aan de hand van
Technische informatie
Downloads en documenten
Discover your Schneider-Electric tools
ADVG44434FTH3
Groepenkast 7 groepen ADVG44434FTH3
Productgegevensblad van ADVG44434FTH3 downloaden
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 04, 2020
Einde van Standaard Service
OKT 11, 2021
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type
Distributiebehuizing
Range of product
Advanced
Configuratie behuizing
Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk
3 fases
Aantal horizontale rijen
2
Totaal aantal groepen
7
Aantal directe groepen
0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
7
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken
2 op 1e rij voor 1 modulaire apparaat
0 op 2e rij voor 0 modulaire apparaten
Beveiligingstype
RCCB 4P 40 A 30 mA
Kookgroep
Fornhuisgroep 2P + 2N
Additional included device
8 V Beltransformator
Materiaal behuizing
Kunststof
Height
380 mm
Width
220 mm
Depth
80 mm
Type frontplaat
Voorpanelen
Montage behuizing
Oppervlak
Montagesteun
2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour
Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad
IP20
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
Voldoet
EU-verklaring RoHS
Kwikvrij
Ja
RoHS-regulering China
RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
Ja
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.