|
|
|
ATS48C66Y
Altistart 48 - Softstarter voor asynchrone motor - 590A - 208-690V - 160-630kW
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 09, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Altistart 48
|
Product or component type
|
Soft starter
|
Bestemming product
|
Asynchrone motoren
|
Productspecifieke toepassing
|
Heavy duty industry and pumps
|
Device short name
|
ATS48
|
Utilisation category
|
AC-53A
|
Voedingsspanning gebruiken
|
208...690 V - 15...10 %
|
Voedingsfrequentie
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Motorvermogen kW
|
160 kW bij 230 V voor strenge toepassingen
315 kW bij 400 V voor strenge toepassingen
355 kW bij 400 V voorstandaardtoepassingen
355 kW bij 440 V voor strenge toepassingen
400 kW bij 440 V voorstandaardtoepassingen
400 kW bij 500 V voor strenge toepassingen
400 kW bij 525 V voor strenge toepassingen
560 kW bij 660 V voor strenge toepassingen
560 kW bij 690 V voor strenge toepassingen
630 kW bij 660 V voorstandaardtoepassingen
630 kW bij 690 V voorstandaardtoepassingen
|
Motorvermogen pk
|
200 hp bij 208 V voorstandaardtoepassingen
200 hp bij 230 V voor strenge toepassingen
250 hp bij 230 V voorstandaardtoepassingen
400 hp bij 460 V voor strenge toepassingen
500 hp bij 460 V voorstandaardtoepassingen
500 hp bij 575 V voor strenge toepassingen
600 hp bij 575 V voorstandaardtoepassingen
|
Complementair
Aansluiting apparaat
|
Op de voedingslijn van de motor
|
Type bescherming
|
Fase-uitval: lijn
Thermische beveiliging: motor
Thermische beveiliging: starter
|
Standards
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Product certifications
|
SEPRO
DNV
CCC
NOM 117
CSA
UL
GOST
TCF
C-Tick
|
Markering
|
CE
|
Aantal digitale ingangen
|
5
|
Discreet inputtype
|
PTC, 750 Ohm bij 25 °C
(Stop, Start, LI3, LI4) logisch, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Discrete inputlogica
|
Positieve logica Stop, Start, LI3, LI4 bij Status 0: < 5 V en <= 2 mA bij Status 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA bij 6 V DC voor relais outputs
|
Aantal digitale uitgangen
|
2
|
Discreet uitgangstype
|
(LO1) logische output 0 V gemeenschappelijk configureerbaar
(LO2) logische output 0 V gemeenschappelijk configureerbaar
(R1) relais outputs fout relais NO
(R2) relais outputs einde van opstarting relais NO
(R3) relais outputs motoraangedreven NO
|
Analoog outputtype
|
Huidige output AO: 0-20 mA of 4-20 mA, impedantie <500 Ohm
|
Protocol communicatiepoort
|
Modbus
|
Type connector
|
1 RJ45
|
Datacommunicatieverbinding
|
Serieel
|
Fysieke interface
|
RS485 multidrop
|
Transmissiesnelheid
|
4800, 9600 of 19200 bps
|
Beschikbarefunctie
|
Externe bypass (optioneel)
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Height
|
670 mm
|
Width
|
400 mm
|
Depth
|
300 mm
|
Net weight
|
51,4 kg
|
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleide en uitgestraalde emissies niveau A conform aan IEC 60947-4-2
Gedempte oscillerende golven level 3 conform aan IEC 61000-4-12
Elektrostatische ontlading level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Immuniteit voor elektrische transiënten level 4 conform aan IEC 61000-4-4
Immuniteit voor gestraalde radio-elektrische interferentie level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Spanning/stroomimpuls level 3 conform aan IEC 61000-4-5
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % zonder condensatie of waterdruppels conform aan EN/IEC 60068-2-3
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
40…60 °C (met stroomverlies van 2% per °C)
-10…40 °C (zonderverlies)
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 1000 m zonderverlies
> 1000...2000 m met stroomverlies van 2,2% per extra 100 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
51,5 cm
|
Package 1 Width
|
59 cm
|
Package 1 Length
|
78 cm
|
Package 1 Weight
|
54,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
63 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|