Hoofd
Product or component type
|
Servomotor
|
Device short name
|
BMH
|
Maximale mechanische snelheid
|
4000 rpm
|
Continu koppel in stilstand
|
37,4 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
37,4 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
|
Piekkoppel in stilstand
|
101 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
101 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
115,5 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
115,5 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
130,7 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
130,7 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
|
Nominaal outputvermogen
|
5900 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
5900 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
6070 W voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
6070 W voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
6070 W voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
6070 W voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
|
Nominaal koppel
|
22,3 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
22,3 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
|
Nominale snelheid
|
2000 tpm voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
2000 tpm voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
2500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
2500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
2000 tpm voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
2000 tpm voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
|
Compatibiliteit product
|
LXM32.D72N4 bij 400...480 V driefasig
|
Aseinde
|
Gladde schacht
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 norm
IP67 met IP67 kit
|
Resolutie snelheidsfeedback
|
131.072 punten/draai
|
Houdrem
|
Met
|
Mounting support
|
Internationale standaard flens
|
Elektrische aansluiting
|
Haakse draaibare connectoren
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 32
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
480 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
|
Kortsluitstroom
|
30,8 A
|
Continu vermogen
|
6,1 W
|
Maximale stroom Irms
|
72 A voor LXM32.D72N4
|
Max permanente stroom
|
114 A
|
Tweede as
|
Zonder tweede asuiteinde
|
Asdiameter
|
38 mm
|
Aslengte
|
80 mm
|
Type terugkoppeling
|
SinCos Hiperface met enkelvoudige winding
|
Houdkoppel
|
80 N.m vasthoudrem
|
Motorflensmaat
|
190 mm
|
Aantal geschakelde motoren
|
2
|
Koppel constant
|
1,56 N.m/A bij 120 °C
|
Tegen-emk constant
|
108,3 V/krpm bij 120 °C
|
Aantal motorpolen
|
10
|
Inertie rotor
|
144,8 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
0,15 Ohm bij 20 °C
|
Statorinductie
|
3,86 mH bij 20 °C
|
Tijdsconstante elektrische stator
|
25,7 ms bij 20 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
4200 N bij 1000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
0,2 x Fr
|
Aantrekvermogen rem
|
40 W
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
310 mm
|
Diameter centrerende kraag
|
180 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
4 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
14 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
215 mm
|
Net weight
|
32,5 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
79,5 cm
|
Package 1 Width
|
79,5 cm
|
Package 1 Length
|
79,5 cm
|
Package 1 Weight
|
33,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|