|
|
|
BOXPLUS18311
Boxplus18 3r doorzichtige deur opbouw
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 28, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Pragma
|
Product or component type
|
Behuizing
|
Enclosure type
|
Distributiebehuizing
|
Breedte
|
Buiten: 426 mm
|
Hoogte
|
600 mm
|
Diepte
|
145 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 x identificatieplaatje
1 x markeringskit
1 x klemmenblok
1 x strip voor blindplaat
|
Type of door
|
Transparant
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Aantal modules van 9 mm
|
26
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
72
|
Vermogensdissipatie in W
|
53 W
|
[In] rated current
|
90 A
|
Railtype
|
DIN
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Kalbelinvoer
|
Verwijderbare platen
Kabel of buis
Geleiding
Kabel of buis
|
Aantal klemmenblokken
|
1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
2 x 25 mm² voor aarding
24 x 6 mm² voor aarding
|
Materiaal kast
|
Achterdeel: technoplastic
Deur: technoplastic
Voorkant: technoplastic
|
Kleur
|
Deur: gerookt
Behuizing: wit
Voorkant: wit (RAL 9016)
|
Inbouwdiepte
|
0 mm
|
Inwendige diepte
|
94 mm
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
Achterdeel: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11
Voorkant: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11
Deur: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 met deur
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 met deur
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Standards
|
IEC 61439-3
IEC 60695-2-11
IEC 61439-1
|
Quality labels
|
CEBEC
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,4 cm
|
Package 1 Width
|
50 cm
|
Package 1 Length
|
67,5 cm
|
Package 1 Weight
|
5,6 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|