|
|
|
CA4KN403BW3
TeSys K - Hulpcontactor 4M - <=690V - Stuurspanning: 24V DC - Veerklem
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys CAK
|
Product or component type
|
Controlerelais
|
Device short name
|
CA4K
|
Toepassing contactor
|
Stuurkring
|
Utilisation category
|
AC-15
DC-13
|
Samenstelling poolcontact
|
4 NO
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Type stuurkring
|
DC laag verbruik
|
Spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Complementair
Spoeltechnologie
|
Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A conform aan IEC 60947
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947
750 V conform aan VDE 0110 groep C
690 V conform aan BS 5424
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²vast
Veerklemmen 1 kabel(s) 0,75…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
Operationeel: 0.7...1.3 Uc (at <50 °C)
|
Werkingstijd
|
10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
|
Mechanical durability
|
30 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
6000 cyc/h
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
2 ms
|
Inschakelstroom in W
|
1,8 W (op 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
1,8 W bij 20 °C
|
Warmteverspreiding
|
1,8 W
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Afstand zonder overlapping
|
0,5 mm
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Height
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
57 mm
|
Net weight
|
0,235 kg
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Product certifications
|
CB-regeling
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Beschermende behandeling
|
TC conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-50…80 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m zonderverlies
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,8 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
227,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,324 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|