|
|
|
CSU08050100
KG 281/LB 4000 - Draadpendel - FB - M10 L= 3m - Elektrolytisch verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Stang met schroefdraad
|
Mounting location
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
Kabelgoot KG281
Kabelgoot KB184
Kabelgoot KB284
Kabelladder LB4000
Glasvezel kabelbuis
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Material with surface treatment
|
Staal elektrisch gegalvaniseerd
|
Corrosion class
|
C2
|
Type schroefdraad
|
M10
|
Lengte
|
3000 mm
|
Gewicht product
|
0,5 kg / set van 1
|
Omgeving
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
1 cm
|
Package 1 Length
|
300 cm
|
Package 1 Weight
|
1,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|