|
|
|
CSU08165074
KG 281 - Afdekgoot 330/1 - 11x330mm - L=2m - Gelakt - RAL9010 - SV
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Mounting location
|
Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
|
Complementair
Bestemming product
|
Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 330 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Schroefloos
|
Material with surface treatment
|
Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
|
Corrosion class
|
C2
|
Dikte
|
1 mm
|
Lengte
|
2000 mm
|
Gewicht product
|
2,831 kg / set van 1
|
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1
|
1,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|