|
|
|
CSU08173209
Performa - C-beugel - 200mm - 153x172x45mm - Elektrolytisch verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Plafondbeugel
|
Mounting location
|
Verwarmde faciliteit met lage blootstelling aan corrosie hotels en kantoren
|
Complementair
Vorm
|
C-vormig
|
Bestemming product
|
KG281 kabelgoot 200 mm breedte
Glasvezel kabelbuis
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Material with surface treatment
|
Staal elektrisch gegalvaniseerd
|
Corrosion class
|
C1
|
Height
|
150 mm
|
Width
|
215 mm
|
Depth
|
45 mm
|
Gewicht product
|
0,94 kg / set van 1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
22 cm
|
Package 1 Weight
|
940 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|