|
CSU08603404
Stago - KG281 - Kabelgoot - Gesloten - 60x200mm - L=3m - 1mm - Sendzimir verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Kabelgoot
|
Type kabelsteun
|
Niet-geperforeerd
|
Mounting location
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Complementair
Bestemming product
|
KG281 kabelgoot
|
Bevestigingsmethode
|
Schroefloos
|
Material with surface treatment
|
Staal voorgegalvaniseerd
|
Corrosion class
|
C2
|
Dikte
|
1 mm
|
Locatie van perforatie
|
Zijperforatie
|
Nominale doorsnede
|
12000 mm²
|
Height
|
60 mm
|
Width
|
200 mm
|
Lengte
|
3 m
|
Gewicht product
|
2,661 kg / 100 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
0,1 cm
|
Package 1 Weight
|
1 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|