|
CSU08621009
KG 281 - T-stuk - Gezet - 70x60mm - 64x273x473mm - Sendzimir verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
T-stuk
|
Complementair
Bedieningshoek
|
90 °
|
Type richtingsverandering
|
Horizontaal
|
Regeling
|
Vast
|
Bestemming product
|
Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Materiaal
|
Staal voorgegalvaniseerd
|
Binnenstraal
|
100 mm
|
Height
|
64 mm
|
Width
|
273 mm
|
Depth
|
473 mm
|
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie
|
C2
|
Milieu-eigenschappen
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Gewicht product
|
0,869 kg / set van 1
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|