|
CSU08717019
KG 281 - Aanzetstuk - Gezet - 500x60mm - 64x903x210mm - RAL1013
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Vertakkingsstuk
|
Complementair
Bedieningshoek
|
90 °
|
Type richtingsverandering
|
Horizontaal
|
Regeling
|
Vast
|
Bestemming product
|
Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 500 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Materiaal
|
Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
|
Height
|
64 mm
|
Width
|
903 mm
|
Depth
|
210 mm
|
Binnenstraal
|
100 mm
|
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie
|
C2
|
Milieu-eigenschappen
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Gewicht product
|
1,557 kg / set van 1
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|