|
CSU0871729916
KG 281 - Hoekaanzetstuk - Links - Gezet - 500x60mm - 64x223x703mm - PC -RAL9016
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Vertakkingsstuk
|
Complementair
Bedieningshoek
|
90 °
|
Type richtingsverandering
|
Horizontaal
|
Regeling
|
Vast
|
Bestemming product
|
Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 500 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Materiaal
|
Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9016
|
Binnenstraal
|
100 mm
|
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie
|
C2
|
Milieu-eigenschappen
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Gewicht product
|
1,288 kg
|
|