|
CSU08732079
KG 281 - Hoekstuk - Verstelbaar - Gezet- 120x60mm - 56x114x450mm - RAL9010
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 20, 2020
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Range
|
Stago
|
Product or component type
|
Buigen
|
Device application
|
Cable management
|
Complementair
Bedieningshoek
|
90 °
|
Type richtingsverandering
|
Horizontaal
|
Binnenstraal
|
100 mm
|
Regeling
|
Vast
|
Bestemming product
|
Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 120 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Vorm
|
Gebogen
|
Material with surface treatment
|
Roestvrij staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
|
Corrosion class
|
C2
|
Dikte
|
1 mm
|
Gewicht product
|
0,225 kg
|
Omgeving
Mounting location
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
|