|
CSU08743000
KG 281 - Gootopzetstuk - Gezet - 200mm - 116x202x180mm - Sendzimir verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Kanaalbevestiging
|
Mounting location
|
Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
|
Complementair
Bedieningshoek
|
90 °
|
Type richtingsverandering
|
Horizontaal
|
Regeling
|
Vast
|
Bestemming product
|
Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Material with surface treatment
|
Staal voorgegalvaniseerd
|
Corrosion class
|
C2
|
Height
|
116 mm
|
Width
|
202 mm
|
Depth
|
180 mm
|
Gewicht product
|
0,604 kg / set van 1
|
|