|
CSU08854000
Stago - KG281 - Bevestigingsveer - 60mm - RVS - Set van 100
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Verbinding
|
Mounting location
|
Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
|
Complementair
Bestemming product
|
KG281 kabelgoot
KB184 kabelgoot
KB284 kabelgoot
|
Bevestigingsmethode
|
Schroefloos
|
Material with surface treatment
|
Stainless steel AISI 301
|
Corrosion class
|
C5-I
|
Height
|
27 mm
|
Width
|
16 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Gewicht product
|
0,01 kg / set van 100
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
1 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
10 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|