|
CSU4518110
Performa - Draadgoot - 35x100mm - L=3m - Zinc+ - Zelfhelend oppervlak
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Performa
|
Product or component type
|
Draadgoot
|
Quantity per set
|
24 m
|
Complementair
Vorm
|
U-vormig
|
Materiaal
|
Staal (zink+)
|
Atmosferische corrosiviteitscategorie
|
C3/C4
|
Diameter van draad in de lengte
|
3,9 mm
|
Diameter van dwarskabel
|
3,9 mm
|
Cable cross section
|
2688 mm²
|
Standards
|
IEC 60068-2-75
EN 50102
DIN 4102-12
EN 10244-2
EN/ISO 9227
IEC 61537
|
Lengte
|
3 m
|
Height
|
40 mm
|
Width
|
100 mm
|
Hoogtecompatibiliteit
|
35 mm
|
Compatibiliteit breedte
|
100 mm
|
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling
|
Zink+
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-40…120 °C
|
IK-beschermingsgraad
|
IK10
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
300 cm
|
Package 1 Weight
|
917 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|