|
CSU76691230
ES 114 - Eindplaat - 120x60mm - 63x123x66mm - RVS
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Aanslag
|
Complementair
Regeling
|
Vast
|
Mounting mode
|
Insteek
|
Bestemming product
|
Kabelgoot ES114 H= 60 mm W= 120 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
Materiaal
|
Roestvrij staal AISI 304
|
Height
|
64 mm
|
Width
|
123 mm
|
Depth
|
66 mm
|
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie
|
C5-I
|
Milieu-eigenschappen
|
Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
|
Gewicht product
|
0,2 kg / set van 1
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|